Menu Search

Bankschroef set 37.6 100.0 25.4 Staal

Deze talongrip bankschroef set is een eenvoudige aanboutbare oplossing voor zware machinale bewerkingen. Ideaal voor kleine afmetingen, veeleisende toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting te duur is. Te gebruiken in zware toepassingen, gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20267469

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 215,67
5 - 9 € 204,89
10 - 19 € 194,10
20 + € 183,32
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 215,67

1 x € 215,67

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor bankschroefgrootte 4"
Type Vice jaw set
Opzetbek 2 Off
Opzetbekstop 1 pc 12035.W0220
Gewicht g 1370.0
h1 37.6
h3 17.5
l1 100.0
l3 63.5
w1 25.4
Materiaal Staal
Voor gebruik met Talongrip Clamps

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op