Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 255,60 |
5 - 9 | € 242,82 |
10 - 19 | € 230,04 |
20 + | € 217,26 |
Voor bankschroefgrootte | 6" |
---|---|
Type | Vice jaw set |
Opzetbek | 2 Off |
Gewicht g | 3470 |
d1 | 98.55 |
h1 | 47.75 |
h2 | 23.87 |
l1 | 200 |
w1 | 25.4 |
Materiaal | Staal |
Voor gebruik met | Versagrip Clamps |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.