Menu Search

Bankschroef set 47.75 150 25.4 Staal

Deze bankschroef set voor Vesagrip-klemmen heeft geperforeerde tanden die in het werkstuk grijpen om laterale of horizontale beweging te beperken. Het is voorzien van een eenvoudige aanboutbare oplossing om het machinaal te bewerken terwijl het is vastgeklemd Het is zowel geschikt voor vlamgesneden componenten of negatieve ontwerpen. Gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20267582

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 236,49
5 - 9 € 224,67
10 - 19 € 212,84
20 + € 201,02
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 236,49

1 x € 236,49

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Vice jaw set
Opzetbek 2 Off
Gewicht g 2780
h1 47.75
l1 150
w1 25.4
Materiaal Staal
Voor gebruik met Versagrip Clamps

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op