Menu Search

Buisinzetstuk Ovaal 30.0 mm 15.0 mm Grijs

Dit ovale inzetstuk is gemaakt van grijs (RAL 7042) polyethyleen met een vonken erodeerd oppervlak. Het wordt voornamelijk gebruikt om het korte uiteinde van een buis te beschermen en om de applicatie af te werken.
Essentra artikelnummer:

10080719

Fabrikant artikelnummer:

111708

19668 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 2,3557
3000 + € 1,1217
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 706,71

300 x € 2,3557

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Grijs
Voltooien Met structuur
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op