Menu Search

Ovale omdoppen

Op voorraad

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SR1522

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
H Alle
l Alle
w Alle
Massief materiaal Alle
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H l Massief materiaal w Bestellen
€ 0,2211 - € 0,4399 7870 Op voorraad
24.0 mm
30.0 mm
Polyvinylchloride
15.0 mm
Ovale omdop 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC Zwart

10257258

Prijsbereik
€ 0,4399 - € 0,2211

Voorraadniveaus
7870 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    24.0 mm
  • l
    30.0 mm
  • w
    15.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Prijs per stuk inclusief BTW
    0.5179 EUR