Menu Search

Kabelklemmen - Naturel ; Maximale compatibele kabeldiameter - 3.2 mm | .125 in

Deze Heavy-Duty Kabelklemmen zijn gemaakt van Naturel Polyamide en zijn bedoeld voor gebruik in zware toepassingen. Bevatten een oogje in het bevestigingsgat om de last te helpen verdelen. Met schroefbevestiging.
Artikelnummer:

22HDCC1250

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,149
2500 - 4999 € 0,1197
5000 + € 0,0997
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 74,50

500 x € 0,149

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 3.2 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op