Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,7766 - € 2,7766 | 1053 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | 468 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,8986 - € 2,8986 | 846 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | 4867 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,4173 - € 3,4173 | 424 Op voorraad |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,4515 - € 3,4515 | 379 Op voorraad |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 3,6053 - € 3,6053 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | 500 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 2,3952 - € 3,3716 | 1433 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | 6878 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 1167 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,746 - € 0,746 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 30000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1839 - € 0,2247 | 8000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,2326 - € 1,2326 | 14244 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | 96000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan