Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 5.2 mm Aluminium Naturel

This P Clip protects and holds cables, wires, hoses and loom in place. Its aluminium material makes it corrosion-resistant and lowers vibration. Screw mounted de size 13/64 and natural.
Artikelnummer:

AL15

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 1,0839
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 541,95

500 x € 1,0839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale breedte 12.7 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op