Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 12.7 mm 5.2 mm Aluminium Naturel

Metalen kabelklem met schroefbevestiging met vinylcoating. De coating zorgt voor isolatie, beschermt tegen corrosie en vermindert trillingen.
Artikelnummer:

AL8

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2706
5000 - 9999 € 0,2124
10000 + € 0,1862
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 270,60

1000 x € 0,2706

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 12.7 mm
Totale breedte 9.5 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op