Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 25.4 mm 5.2 mm Aluminium Zwart

Metalen kabelklem met schroefbevestiging met vinylcoating. De coating zorgt voor isolatie, beschermt tegen corrosie en vermindert trillingen.
Artikelnummer:

NE16

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 2,7644
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.382,20

500 x € 2,7644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 25.4 mm
Totale breedte 12.7 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Klemmateriaal Aluminiumlegering 5052 H-32 en TPV
Coating TPV
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op