Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 11.1 mm 5.2 mm Aluminium Zwart

Metalen kabelklem met schroefbevestiging met vinylcoating. De coating zorgt voor isolatie, beschermt tegen corrosie en vermindert trillingen.
Artikelnummer:

NE7

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,0577
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.057,70

1000 x € 1,0577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 11.1 mm
Totale breedte 9.5 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Klemmateriaal Aluminiumlegering 5052 H-32 en TPV
Coating TPV
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast
Bereik bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op