Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 19.1 mm 5.2 mm PA Groen

Deze hoogwaardige steunklem is gemaakt van grijs, UL94 V-2 hittegestabiliseerd nylon met een oogje gemaakt van geanodiseerd aluminium. Wordt gebruikt voor het bevestigen van draad- of kabelbundels in veeleisende of kritische toepassingen. Conform MS-25281.
Artikelnummer:

NM-12-R12

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 3,2754
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.637,70

500 x € 3,2754

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 19.1 mm
Totale breedte 14.0 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Klemmateriaal Hittegestabiliseerd nylon
Materiaal schroefdraad Geanodiseerd aluminium
Kleur Groen
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op