Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 38.1 mm 5.2 mm PA Groen

Deze hoogwaardige steunklem is gemaakt van grijs, UL94 V-2 hittegestabiliseerd nylon met een oogje gemaakt van geanodiseerd aluminium. Wordt gebruikt voor het bevestigen van draad- of kabelbundels in veeleisende of kritische toepassingen. Conform MS-25281.
Artikelnummer:

NM-24-R24

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,8028
1000 + € 2,7376
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 280,28

100 x € 2,8028

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 38.1 mm
Totale breedte 14.0 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Klemmateriaal Hittegestabiliseerd nylon
Materiaal schroefdraad Geanodiseerd aluminium
Kleur Groen
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op