Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 8.0 mm 5.2 mm PA Groen

Deze hoogwaardige steunklem is gemaakt van grijs, UL94 V-2 hittegestabiliseerd nylon met een oogje gemaakt van geanodiseerd aluminium. Wordt gebruikt voor het bevestigen van draad- of kabelbundels in veeleisende of kritische toepassingen. Conform MS-25281.
Artikelnummer:

NM-5-R5

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 3,0117
1000 + € 2,0078
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 1.505,85

500 x € 3,0117

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale compatibele kabeldiameter 8.0 mm
Totale breedte 12.8 mm
Gatdiameter 5.2 mm
Klemmateriaal Hittegestabiliseerd nylon
Materiaal schroefdraad Geanodiseerd aluminium
Kleur Groen
Bevestigingsmethode Schroef
Verstelbaar/vast Vast
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op