Menu Search

Zijdelingse trekplug 7.5 mm 15.0 mm Zwart TPR

Deze plug biedt een eenvoudige en snelle treklip aan de zijkant om de plug te verwijderen. Het getapte ontwerp van de plus laat het onderdeel toe meerdere binnendiameters te pluggen. Deze plus is gemaakt van TPR dat zacht en soepel is om een stevige pasvorm te garanderen. Uitstekend voor het beschermen van gaten met schroefdraad en zuurbestendig.
Artikelnummer:

110291

535 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,1598
7000 + € 0,1172
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 111,86

700 x € 0,1598

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPR
Bevestigingsstijl Zijdelingse treklip
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op