Menu Search

Parallelle beschermpluggen

Op voorraad

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
489 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal Trekrichting d H Type Bestellen
€ 0,1751 - € 0,2848 7850 Op voorraad
23.0 mm
Zwart
TPE/TPV
Lateral
15.5 mm
10.0
1
€ 0,1159 - € 0,1406 72850 Op voorraad
15.5 mm
Zwart
TPR
Central
7.5 mm
8.0
1
€ 0,1587 - € 0,2571 2400 Op voorraad
21.0 mm
Zwart
TPE/TPV
Lateral
13.0 mm
10.0
1
€ 0,097 - € 0,116 7550 Op voorraad
39.4 mm
Zwart
TPR
Lateral
21.4 mm
12.0
1
€ 0,109 - € 0,1289 Vraag de levertijd aan hier
40.8 mm
Zwart
TPR
Lateral
23.5 mm
12.0
1
€ 0,1573 - € 0,2695 Vraag de levertijd aan hier
21.5 mm
Zwart
TPR
Central
12.8 mm
10.0
1
€ 0,1736 - € 0,2985 Vraag de levertijd aan hier
23.5 mm
Zwart
TPR
Central
15.2 mm
10.0
1
€ 0,1854 - € 0,2062 48836 Op voorraad
29.5 mm
Zwart
TPR
Central
21.4 mm
12.0
1
€ 0,1884 - € 0,2107 79944 Op voorraad
28.5 mm
Zwart
TPR
Central
23.5 mm
12.0
1
€ 0,1348 - € 0,2324 4200 Op voorraad
19.5 mm
Zwart
TPR
Central
11.5 mm
8.0
1
€ 0,1751 - € 0,1873 47600 Op voorraad
26.0 mm
Zwart
TPE/TPV
Lateral
17.0 mm
10.0
1
€ 0,1363 - € 0,2215 56000 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
TPE/TPV
Lateral
11.5 mm
8.0
1
€ 0,1258 - € 0,1667 57400 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
TPE/TPV
Lateral
9.5 mm
9.5
1
€ 0,0985 - € 0,2165 48500 Op voorraad
37.1 mm
Zwart
TPR
Lateral
19.4 mm
12.0
1
€ 0,1795 - € 0,1795 8072 Op voorraad
27.5 mm
Zwart
TPR
Central
19.4 mm
12.0
1
€ 0,1132 - € 0,1941 600 Op voorraad
17.5 mm
Zwart
TPR
Central
9.5 mm
8.0
1
€ 0,1196 - € 0,1629 55297 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
TPE/TPV
Lateral
7.5 mm
8.0
1
€ 0,0816 - € 0,0967 27112 Op voorraad
23.2 mm
Zwart
TPR
Lateral
5.5 mm
8.0
1
€ 0,1543 - € 0,1543 Vraag de levertijd aan hier
26.0 mm
Zwart
TPR
Central
17.0 mm
10.0
1
€ 0,0572 - € 0,1134 8000 Op voorraad
7.0 mm
Zwart
PVC
3.2 mm
7.5
  • van 25
Parallelle beschermplug 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV Zwart 2

10073742

Prijsbereik
€ 0,2848 - € 0,1751

Voorraadniveaus
7850 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.0 mm
  • d
    15.5 mm
  • H
    33.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Draadmaat
    M16
Plug met centrale treklip 24.0 mm 7.5 mm TPR Zwart

10256688

Prijsbereik
€ 0,1406 - € 0,1159

Voorraadniveaus
72850 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Parallelle beschermplug 13.0 mm 21.0 mm TPE/TPV Zwart 2

10073735

Prijsbereik
€ 0,2571 - € 0,1587

Voorraadniveaus
2400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M14
Parallelle beschermplug 21.4 mm 39.4 mm TPR Zwart 2

10256572

Prijsbereik
€ 0,116 - € 0,097

Voorraadniveaus
7550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    39.4 mm
  • d
    21.4 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    39.4 mm
  • L
    9.9 mm
Parallelle beschermplug 23.5 mm 40.8 mm TPR Zwart 2

10256589

Prijsbereik
€ 0,1289 - € 0,109

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    40.8 mm
  • d
    23.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    40.8 mm
  • L
    12.3 mm
Plug met centrale treklip 30.0 mm 12.8 mm TPR Zwart

10073254

Prijsbereik
€ 0,2695 - € 0,1573

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d
    12.8 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    12.8 mm
  • H
    30.0 mm
Plug met centrale treklip 32.0 mm 15.2 mm TPR Zwart

10073261

Prijsbereik
€ 0,2985 - € 0,1736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    23.5 mm
  • d
    15.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met centrale treklip 26.0 mm 21.4 mm TPR Zwart

10256718

Prijsbereik
€ 0,2062 - € 0,1854

Voorraadniveaus
48836 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    29.5 mm
  • d
    21.4 mm
  • H
    30.5 mm
  • Draadmaat
    M22
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met centrale treklip 26.0 mm 23.5 mm TPR Zwart

10256725

Prijsbereik
€ 0,2107 - € 0,1884

Voorraadniveaus
79944 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • H
    26.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met centrale treklip 30.0 mm 11.5 mm TPR Zwart

10073247

Prijsbereik
€ 0,2324 - € 0,1348

Voorraadniveaus
4200 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    19.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Parallelle beschermplug 17.0 mm 26.0 mm TPE/TPV Zwart 2

10073773

Prijsbereik
€ 0,1873 - € 0,1751

Voorraadniveaus
47600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Draadmaat
    M18
Parallelle beschermplug 11.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Zwart 2

10073728

Prijsbereik
€ 0,2215 - € 0,1363

Voorraadniveaus
56000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.5 mm
  • H
    27.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Draadmaat
    M12
Parallelle beschermplug 9.5 mm 17.0 mm TPE/TPV Zwart 2

10073711

Prijsbereik
€ 0,1667 - € 0,1258

Voorraadniveaus
57400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Draadmaat
    M10
Parallelle beschermplug 19.4 mm 37.1 mm TPR Zwart 2

10256565

Prijsbereik
€ 0,2165 - € 0,0985

Voorraadniveaus
48500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    37.1 mm
  • d
    19.4 mm
  • d2
    27.5 mm
  • H
    37.1 mm
  • L
    9.6 mm
Plug met centrale treklip 26.0 mm 19.4 mm TPR Zwart

10256701

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1795

Voorraadniveaus
8072 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.5 mm
  • d
    19.4 mm
  • H
    26.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Plug met centrale treklip 30.0 mm 9.5 mm TPR Zwart

10073230

Prijsbereik
€ 0,1941 - € 0,1132

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    17.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Parallelle beschermplug 7.5 mm 15.0 mm TPE/TPV Zwart 2

10073766

Prijsbereik
€ 0,1629 - € 0,1196

Voorraadniveaus
55297 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    25.3 mm
  • L
    10.3 mm
  • Draadmaat
    M8
Parallelle beschermplug 5.5 mm 23.2 mm TPR Zwart 2

10256558

Prijsbereik
€ 0,0967 - € 0,0816

Voorraadniveaus
27112 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    23.2 mm
  • d
    5.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    23.2 mm
  • L
    11.7 mm
Plug met centrale treklip 26.0 mm 17.6 mm TPR Zwart

10256695

Prijsbereik
€ 0,1543 - € 0,1543

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrisch
Moss-plug 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm PVC Zwart

10072530

Prijsbereik
€ 0,1134 - € 0,0572

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.7 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Materiaal
    PVC