Menu Search

Parallelle beschermplug 11.5 mm 7.6 mm 22.5 mm LDPE Zwart

Deze zwarte parallelle plug van LDPE is gemakkelijk uit een strakke pasvorm te trekken met zijn scheurlipje, waardoor hij snel kan worden aangebracht en verwijderd uit de toepassing.
Artikelnummer:

110818

54992 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3505
5000 + € 0,1669
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 175,25

500 x € 0,3505

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Zijdelingse treklip
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op