Menu Search

Parallelle beschermplug 8.0 mm 10.5 mm 14.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 8,0 mm | 0,315 in zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11808

39992 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2151
10000 + € 0,1089
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 215,10

1000 x € 0,2151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op