Menu Search

Parallelle beschermplug 24.0 mm 14.5 mm 34.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 24,0 mm | 0,945 in zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11810

35034 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5805
2500 + € 0,2924
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 145,13

250 x € 0,5805

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op