Menu Search

Parallelle beschermplug 17.0 mm 12.5 mm 27.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 17,0 mm | 0,669 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11811

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,4185
5000 + € 0,2124
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 209,25

500 x € 0,4185

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op