Menu Search

Parallelle beschermplug 14.0 mm 12.5 mm 22.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 14,0 mm | 0,551 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11813

6749 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
700 - 6999 € 0,3238
7000 + € 0,1629
Standaard verpakking: 7000

Bestel in veelvoud van 700

Totale prijs:

€ 226,66

700 x € 0,3238

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op