Menu Search

Parallelle beschermplug 19.0 mm 12.5 mm 29.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 19,0 mm | 0,748 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11818

1723 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,4705
2000 + € 0,2386
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 94,10

200 x € 0,4705

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op