Menu Search

Parallelle beschermplug 26.0 mm 14.5 mm 36.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 26,0 mm | 1,024 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11819

1994 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,6416
2000 + € 0,3259
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 128,32

200 x € 0,6416

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op