Menu Search

Parallelle beschermplug 27.0 mm 14.5 mm 37.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 27,0 mm | 1,063 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11821

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,7394
2000 + € 0,355
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 147,88

200 x € 0,7394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op