Menu Search

Parallelle beschermplug 13.0 mm 12.5 mm 21.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 13,0 mm | 0,512 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11822

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 7999 € 0,2973
8000 + € 0,1513
Standaard verpakking: 8000

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 237,84

800 x € 0,2973

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op