Menu Search

Parallelle beschermplug 21.0 mm 12.5 mm 31.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 21,0 mm | 0,827 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11823

39257 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,5316
3000 + € 0,2677
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 159,48

300 x € 0,5316

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op