Menu Search

Parallelle beschermplug 11.0 mm 10.5 mm 17.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 11,0 mm | 0,433 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11824

2988 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2426
10000 + € 0,1232
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 242,60

1000 x € 0,2426

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op