Menu Search

Parallelle beschermplug 30.0 mm 14.5 mm 40.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 30,0 mm | 1,181 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11826

15328 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,7791
1000 + € 0,3928
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 77,91

100 x € 0,7791

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op