Menu Search

Parallelle beschermplug 9.0 mm 10.5 mm 15.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 9,0 mm | 0,354 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11829

15280 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2322
5000 + € 0,1182
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 116,10

500 x € 0,2322

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op