Menu Search

Parallelle beschermplug 15.0 mm 12.5 mm 23.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 15,0 mm | 0,591 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

11830

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 - 5999 € 0,1793
6000 + € 0,1746
Standaard verpakking: 6000

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 107,58

600 x € 0,1793

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op