Menu Search

Parallelle beschermplug 22.0 mm 12.5 mm 32.0 mm TPE Zwart

Deze mosplug is gemaakt van zwart thermoplastic (TPE) en is bestand tegen een bedrijfstemperatuurbereik tot 95 C. Het materiaal is zuurbestendig waardoor de geflensde plug kan worden gebruikt in verschillende toepassingen zoals schroefdraadmaskering en algemene bescherming.
Artikelnummer:

12066

6538 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,9074
3000 + € 0,4859
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 272,22

300 x € 0,9074

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op