Menu Search

Parallelle beschermplug 40.0 mm 20.5 mm 50.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 40,0 mm | 1,575 inch en zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Artikelnummer:

12078

1515 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
70 - 699 € 1,2252
700 + € 0,6183
Standaard verpakking: 700

Bestel in veelvoud van 70

Totale prijs:

€ 85,76

70 x € 1,2252

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Materiaal Vinyl
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op