Menu Search

Parallelle beschermplug 29.0 mm 8.5 mm LDPE Naturel

Deze naturel LDPE parallelle plug wordt gebruikt als een algemene beschermingsplug, waardoor hij ideaal is om te beschermen tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. De kleine flens maakt een vingergreep mogelijk om het verwijderen uit een strakke pasvorm te vergemakkelijken.
Artikelnummer:

12194

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,2557
1500 - 14999 € 0,1263
15000 + € 0,12
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 38,36

150 x € 0,2557

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op