Menu Search

Moss-plug 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC

Deze zwarte PVC parallelle plug is zeer goed bestand zijn tegen schilferen. Het biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens productie, opslag en transport Deze flens zorgt voor een goede bedekking en een eenvoudigere verwijdering.
Artikelnummer:

12672

7173 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 7999 € 0,2276
8000 + € 0,1152
Standaard verpakking: 8000

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 182,08

800 x € 0,2276

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op