Menu Search

Parallelle beschermplug 10.5 mm 1.2 mm LDPE Naturel

Deze naturel parallelle plug van LDPE wordt gebruikt als een beschermplug voor algemeen gebruik, waardoor het ideaal is om te beschermen tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. De kleine flens maakt het gemakkelijker om hem te verwijderen uit een strakke pasvorm met behulp van uw vingers.
Artikelnummer:

1441572

3730 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1250 + € 0,4782
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 1250

Totale prijs:

€ 597,75

1250 x € 0,4782

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3923501000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op