Menu Search

Parallelle beschermplug 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE

Deze naturel LDPE parallelle plug wordt gebruikt als een algemene beschermingsplug, waardoor hij ideaal is om te beschermen tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. De kleine flens maakt een vingergreep mogelijk om het verwijderen uit een strakke pasvorm te vergemakkelijken.
Artikelnummer:

1450211

12334 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,9577
1500 + € 0,456
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 143,66

150 x € 0,9577

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op