Menu Search

Parallelle beschermplug 35.5 mm 38.8 mm 10.5 mm LDPE

Deze naturel LDPE parallelle plug wordt gebruikt als een algemene beschermingsplug, waardoor hij ideaal is om te beschermen tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. De kleine flens maakt een vingergreep mogelijk om het verwijderen uit een strakke pasvorm te vergemakkelijken.
Artikelnummer:

1451046

15919 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
550 - 5499 € 0,4375
5500 + € 0,2083
Standaard verpakking: 5500

Bestel in veelvoud van 550

Totale prijs:

€ 240,63

550 x € 0,4375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op