Menu Search

Parallelle beschermplug 5.5 mm 6.0 mm 9.0 mm LDPE Naturel

Deze naturel parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en heeft geen lipjes.
Artikelnummer:

20567408

60080 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2000 - 19999 € 0,0082
20000 - 99999 € 0,0059
100000 + € 0,0053
Standaard verpakking: 20000

Bestel in veelvoud van 2000

Totale prijs:

€ 16,40

2000 x € 0,0082

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 6.0 mm
D 9.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op