Menu Search

Parallelle beschermplug 12.0 mm 9.0 mm LDPE Naturel

Deze naturel parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en heeft geen lipjes.
Artikelnummer:

20567538

32080 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
800 - 7999 € 0,0154
8000 - 39999 € 0,011
40000 + € 0,0099
Standaard verpakking: 8000

Bestel in veelvoud van 800

Totale prijs:

€ 12,32

800 x € 0,0154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 9.0 mm
D 14.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op