Menu Search

Parallelle beschermplug 27.0 mm 9.5 mm LDPE Naturel

Deze naturel parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en heeft geen lipjes.
Artikelnummer:

20567828

12000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,0424
3000 - 14999 € 0,0303
15000 + € 0,0272
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 12,72

300 x € 0,0424

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 9.5 mm
D 31.0 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op