Menu Search

Parallelle beschermplug 104.0 mm 11.0 mm LDPE Naturel

Deze naturel parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en heeft geen lipjes.
Artikelnummer:

20568054

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
65 - 649 € 0,3117
650 - 3249 € 0,2227
3250 + € 0,2004
Standaard verpakking: 650

Bestel in veelvoud van 65

Totale prijs:

€ 20,26

65 x € 0,3117

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.0 mm
D 106.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op