Menu Search

Parallelle beschermplug 14.0 mm 10.0 mm LDPE Rood

Deze rode parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en is voorzien van een zijdelings treklipje.
Artikelnummer:

20569938

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0676
5000 - 24999 € 0,0483
25000 + € 0,0434
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 33,80

500 x € 0,0676

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 10.0 mm
D 17.5 mm
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Zijdelingse treklip
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op