Menu Search

Parallelle beschermplug 35.0 mm 10.5 mm LDPE Rood

Deze rode parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en is voorzien van een zijdelings treklipje.
Artikelnummer:

20570149

2000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,1617
2000 - 9999 € 0,1155
10000 + € 0,1039
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 32,34

200 x € 0,1617

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 10.5 mm
D 39.3 mm
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Zijdelingse treklip
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op