Menu Search

Parallelle beschermplug 62.0 mm 11.5 mm LDPE Rood

Deze rode parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en is voorzien van een zijdelings treklipje.
Artikelnummer:

20570361

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2616
1000 - 4999 € 0,1869
5000 + € 0,1682
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,16

100 x € 0,2616

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 11.5 mm
D 68.0 mm
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Zijdelingse treklip
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op