Menu Search

Parallelle beschermplug 12.0 mm 9.0 mm LDPE Rood

Deze rode parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en heeft geen lipjes.
Artikelnummer:

20570545

15000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,0154
5000 - 24999 € 0,011
25000 + € 0,0099
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 7,70

500 x € 0,0154

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 9.0 mm
D 14.5 mm
Kleur Rood
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op