Menu Search

Zijdelingse trekplug 23.5 mm 28.5 mm Zwart TPR

Deze plug met treklip is voorzien van een zijdelingse treklip om het onderdeel snel en eenvoudig uit de toepassing te verwijderen. Het taps toelopende plugontwerp maakt het mogelijk dat dit onderdeel meerdere binnendiameters afsluit. Deze plug is gemaakt van TPR-materiaal dat zacht en flexibel is voor een strakke pasvorm. Uitstekend geschikt voor het beschermen van getapte gaten en is zuurbestendig.
Artikelnummer:

464860

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 3249 € 0,1264
3250 + € 0,1069
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 31,60

250 x € 0,1264

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPR
Bevestigingsstijl Zijdelingse treklip
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op