Menu Search

Parallelle beschermplug 27.7 mm 8.5 mm LDPE Naturel

Deze naturel LDPE parallelle plug wordt gebruikt als een algemene beschermingsplug, waardoor hij ideaal is om te beschermen tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. De kleine flens maakt een vingergreep mogelijk om het verwijderen uit een strakke pasvorm te vergemakkelijken.
Artikelnummer:

465657

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1527
10000 - 19999 € 0,1454
20000 + € 0,138
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 152,70

1000 x € 0,1527

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Bevestigingsstijl Geen lipje
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op