Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1698 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bevestiging met twee pennen |
Bevestigingstype gat B | Connector met sleutelgat |
Speciale eigenschappen | Bevestiging met sleutel en slot |
Vergrendelkophoogte A | 4.0 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.157 in |
Vergrendelkophoogte B | 2.4 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.094 in |
Lengte afstandhouder | 4.8 mm |
Lengte afstandhouder | 0.189 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Goederencode | 3926909790 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan