Menu Search

Steun met snapvergrendeling 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze dubbelvergrendelende gevleugelde printplaatsteun kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd. De vleugels zorgen voor extra spanning om een stevige verbinding te behouden. Dit item is vervaardigd met materiaal met een UL94-V2 classificatie
Artikelnummer:

100830200002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4315
500 - 999 € 0,3165
1000 + € 0,2327
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 43,15

100 x € 0,4315

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 3.5 mm
Gatdiameter B 3.5 mm
Vergrendelkophoogte B 3.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.4 - 1.8 mm
Plaatdikte B-bereik 1.4 - 1.8 mm
Lengte afstandhouder 3.5 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op