Menu Search

Steun met snapvergrendeling 10.7 mm PA Naturel

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Artikelnummer:

27DLP00295

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1215
5000 - 19999 € 0,1094
20000 + € 0,0984
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 121,50

1000 x € 0,1215

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 4.8 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.0 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 10.7 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op